Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN30+U1A+B3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Realschaltabstand | 27 ... 33 mm typ. 30 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
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
NBN30+U1A+B3
Konstruktion / Simulation:
NBN30+U1A+B3
Zulassungen:
NBN30+U1A+B3
Zugehörige Produkte:
NBN30+U1A+B3
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführungfa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|