Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | AC/DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,2 mm | |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,42 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 20 mm | |
B | 90 mm | |
C | 45 mm | |
D | 25 mm | |
F | 40 mm | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | 2 ... 10 typ. 4 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 8 ... 300 mA | |
kleinster Betriebsstrom | 8 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 1,7 mA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 50044 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | - | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP65 |