Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 5 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm | |
Realschaltabstand | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz | |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Spannungsfall | ≤ 5 V | |
Betriebsstrom | 2 ... 50 mA | |
Reststrom | max. 1 mA | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 außer 7.2.3.1 (Stoßspannungsfestigkeit) EN 50014:1997+A1+A2, EN 50028:1987 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | PC | |
Stirnfläche | PC | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Länge | 35 mm | |
Durchmesser | 22 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |