Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,22 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,19 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Hysterese | typ. 5% |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen PVC , 110 mm |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 18 mm |
| Durchmesser | 6,5 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Datenblatt:
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 200 KB
|
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 165 KB
|
Fiche de données NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 170 KB
|
Datenblatt NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 166 KB
|
Scheda tecnica NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 169 KB
|
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 196 KB
|
Folha de dados NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 165 KB
|
Hoja de datos NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 175 KB
|
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 163 KB
|
Dokumente:
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Zertifikate+Zulassungen:
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599