Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB15+U1+Z0
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,28 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 60 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 3,4 ... 5 V typ. 4,3 V |
Betriebsstrom | 2 ... 200 mA |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Funktionsreserve-Anzeige | Z0: LED rot |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
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
NCB15+U1+Z0
Produktdokumentation:
NCB15+U1+Z0
Konstruktion / Simulation:
NCB15+U1+Z0