Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB5-18GM60-B3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Realschaltabstand | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,2 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,15 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,62 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 3,4 ... 5 V typ. 4,3 V |
Reststrom | 0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
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
NCB5-18GM60-B3
Produktdokumentation:
NCB5-18GM60-B3
Konstruktion / Simulation:
NCB5-18GM60-B3
Zugehörige Produkte:
NCB5-18GM60-B3
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|