Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Antivalent | |
Ausgangstyp | NPN | |
Schlitzweite | 3,5 mm | |
Eintauchtiefe (seitlich) | 4,26 ... 5,78 typ. 5 mm | |
Einbau | ||
Ausgangspolarität | DC | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz | |
Hysterese | 0,15 ... 0,75 | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Spannungsfall | ≤ 1 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | Polyamid (PA) | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 15 mm | |
Breite | 10 mm | |
Länge | 19,5 mm |