Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | |
Ausgangstyp | AS-Interface | |
Schaltabstand | 20 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm | |
Realschaltabstand | 18 ... 22 mm typ. 20 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem | |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz | |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | bis zu 1,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm |