Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 4 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 800 Hz | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 50 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 EN 61000-4-2 Schärfegrad 3 EN 61000-4-3 Schärfegrad 3 EN 61000-4-4 Schärfegrad 4 EN 61000-4-6 Schärfegrad 1 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 75 °C (32 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | Zink-Druckguss | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP65 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 21 mm | |
Breite | 12 mm | |
Länge | 35 mm |