Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms |
Betriebsspannungsanzeige | 1 LED grün je Sensor |
Schaltzustandsanzeige | 1 LED gelb je Sensor |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig , |
Schutzart | IP65 |
Hinweis | erhältliches Zubehör: Klarsichtdeckel SH-FX |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210801 |
ECLASS 12.0 | 27210801 |
ECLASS 11.0 | 27210801 |
ECLASS 10.0.1 | 27210801 |
ECLASS 9.0 | 27210801 |
ECLASS 8.0 | 27210801 |
ECLASS 5.1 | 27210801 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925
Konstruktion / Simulation:
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925
Zulassungen:
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925