Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PL1-F25-B3-K
Produktbeschreibung |
Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein |
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,1 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED POWER | AS-Interface-Spannung; LED grün |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); LED gelb |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); LED gelb |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | 100 mA |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschluss (systemseitig) | 4 poliger CombiCon Stecker |
Anschluss (ventilseitig) | 2 poliger CombiCon Stecker |
Schutzart | IP20 |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 67 mm |
| Länge | 34 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL1-F25-B3-K
Konstruktion / Simulation:
PL1-F25-B3-K