Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN4-F29A-E3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 4 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms |
Magnetisches Gleichfeld | 200 mT |
Magnetisches Wechselfeld | 200 mT |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC strahlenvernetzt , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PPS |
Stirnfläche | PPS |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 10 mm |
| Breite | 27 mm |
| Länge | 9 mm |
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
NBN4-F29A-E3