Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN3-F31-Z8-V18
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,7 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,2 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 6 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 6 V |
Betriebsstrom | 4 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,7 mA typ. |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 33,5 mm |
| Breite | 65 mm |
| Länge | 36 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCN3-F31-Z8-V18
Konstruktion / Simulation:
NCN3-F31-Z8-V18