Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN15-M1K-N0-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,38 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,36 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | nein |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 3883 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165 |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 30 mm |
| Länge | 91 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NCN15-M1K-N0-V1
Produktdokumentation:
NCN15-M1K-N0-V1
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 184 KB
|
Konstruktion / Simulation:
NCN15-M1K-N0-V1
Zulassungen:
NCN15-M1K-N0-V1
Zugehörige Produkte:
NCN15-M1K-N0-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMURfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMURfa |
|