Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
Schaltabstand | 40 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | AC/DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 32,4 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V | |
Betriebsspannung AC | 20 ... 250 V | |
Schaltfrequenz | 200 Hz VDC / 30 Hz VAC | |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 8 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | max. 3000 mA | |
Betriebsstrom | 3 ... 400 mA | |
Stromaufnahme | < 1,7 mA | |
Reststrom | < 1,7 mA | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Power on | |
LED gelb | Ausgang | |
LED grün/gelb | Kurzschluss-/Überlastanzeige | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT/Metall | |
Stirnfläche | PBT | |
Gehäuseunterteil | Metall | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Schließer- oder Öffnerfunktion durch die Verdrahtung wählbar. Pro Gerät nur einen Ausgang anschließen! |
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
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet NEN40+U4+U | 254 KB | |
Datasheet NEN40+U4+U | 235 KB | |
Fiche de données NEN40+U4+U | 240 KB | |
Datenblatt NEN40+U4+U | 235 KB | |
Scheda tecnica NEN40+U4+U | 240 KB | |
Datasheet NEN40+U4+U | 262 KB | |
Folha de dados NEN40+U4+U | 235 KB | |
Hoja de datos NEN40+U4+U | 246 KB | |
Datasheet NEN40+U4+U | 236 KB |
Zertifikate | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |