Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NPN | |
Schaltabstand | 5 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 4,75 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz | |
Spannungsfall | ≤ 1 V | |
Temperaturdrift | ± 15% | |
Betriebsstrom | 0 ... 25 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | Polyamide | |
Abmessungen | ||
Länge | 7,8 mm | |
Durchmesser | 10,8 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 23 KB |