Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN5-11K34-E2
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,48 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,72 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 300 Hz |
Hysterese | 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Crastin (PBTB) |
Stirnfläche | Crastin (PBTB) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 34 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN5-11K34-E2
Datenblatt:
NBN5-11K34-E2
Zugehörige Produkte:
NBN5-11K34-E2
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|