Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ1,5-6,5-E2-G
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm |
Realschaltabstand | 1,35 ... 1,65 mm typ. 1,5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,24 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,21 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,67 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 1 ... 2,2 V typ. 1,6 V |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V |
| Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein | 1,2 ... 2,4 V typ. 1,8 V |
| Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 1,4 ... 2,6 V typ. 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 0 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
| Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Schaltzustandsanzeige | - |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 45 mm |
| Durchmesser | 14 mm |
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
NJ1,5-6,5-E2-G
Produktdokumentation:
NJ1,5-6,5-E2-G