Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN30+U1+U
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC/DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,42 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,79 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 4 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 500 mA |
Reststrom | 0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
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
NCN30+U1+U
Produktdokumentation:
NCN30+U1+U
Konstruktion / Simulation:
NCN30+U1+U
Zugehörige Produkte:
NCN30+U1+U
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführungfa |
|