Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN50-FP-Z5-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 50 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 40,5 mm |
Realschaltabstand | 45 ... 55 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 80 Hz |
Hysterese | 0 ... 20 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 4,3 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 2,7 ... 4,2 V |
Betriebsstrom | 2 ... 200 mA |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA |
Reststrom | 0,4 ... 1 mA typ. 0,6 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
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
NCN50-FP-Z5-V1
Produktdokumentation:
NCN50-FP-Z5-V1
Konstruktion / Simulation:
NCN50-FP-Z5-V1
Zulassungen:
NCN50-FP-Z5-V1
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | PDF | 8396 KB
|
Zugehörige Produkte:
NCN50-FP-Z5-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|