Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN8-18GM50-Z0
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 8 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,5 mm |
Realschaltabstand | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,43 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,42 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,73 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 6 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 7,5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 6 V |
Betriebsstrom | 4 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 4 mA |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms |
Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Kabelausführung | PA |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN8-18GM50-Z0
Datenblatt:
NBN8-18GM50-Z0
Dokumente:
NBN8-18GM50-Z0