Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
PL2-F25-SN4-K
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,38 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,43 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,4 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,58 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | nein |
Kurzschlussschutz | nein |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000
|
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschluss (systemseitig) | Käfigzugfederklemmen |
Aderquerschnitt (systemseitig) | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | Sensor: PBT |
Stirnfläche | Sensor: PBT |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 67 mm |
| Länge | 34 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL2-F25-SN4-K
Datenblatt:
PL2-F25-SN4-K
Zertifikate+Zulassungen:
PL2-F25-SN4-K
Zugehörige Produkte:
PL2-F25-SN4-K