Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN15-M1A-B3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,1 mm |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,38 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,36 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,72 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Funktionsreserve-Anzeige | LED, rot |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Masse | 170 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 30 mm |
| Länge | 91 mm |
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
NCN15-M1A-B3
Konstruktion / Simulation:
NCN15-M1A-B3