Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBB10-30GK-WS
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 10 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,29 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,26 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,71 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 250 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 8 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 1,5 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
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
NBB10-30GK-WS
Datenblatt:
NBB10-30GK-WS
Zertifikate+Zulassungen:
NBB10-30GK-WS