Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN2-F78E-Z8-C-0,2-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Betriebsstrom | 1,5 ... 100 mA |
Reststrom | < 0,6 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb Engage (close) LED, grün Degage (open) |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | PA 6 |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 16 mm |
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
NBN2-F78E-Z8-C-0,2-V1
Datenblatt:
NBN2-F78E-Z8-C-0,2-V1
Zertifikate+Zulassungen:
NBN2-F78E-Z8-C-0,2-V1