Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB2-12GM50-WO
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,1 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,1 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Spannungsfall | typ. 4 V bei 15 ... 200 mA typ. 6,5 V bei 5 mA |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1200 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA |
Reststrom | typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
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
NCB2-12GM50-WO
Produktdokumentation:
NCB2-12GM50-WO
Konstruktion / Simulation:
NCB2-12GM50-WO
Zugehörige Produkte:
NCB2-12GM50-WO
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|