Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NCB2-12GM50-WS-V11
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,15 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,1 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 2000 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA |
Reststrom | typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 80 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
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
NCB2-12GM50-WS-V11
Datenblatt:
NCB2-12GM50-WS-V11
Dokumente:
NCB2-12GM50-WS-V11
CAD+CAE:
NCB2-12GM50-WS-V11