Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausgangstyp | Analog-Stromausgang | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Messbereich | 3 ... 8 mm | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 15 ... 30 V | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA | |
Temperaturdrift | ±0,1%/K v. E. | |
Reproduzierbarkeit | 0 ... 15 µm | |
Betriebsspannungsdurchgriff | ≤ 0,5 % | |
Stromsteilheit | ||
4 ... 20 mA | max. 3,5 A/s | |
20 ... 4 mA | max. 3,3 A/s | |
Restwelligkeit Ausgang | ± 30 µA | |
Erholzeit | 1 ... 10 ms typ. 5 ms | |
Leerlaufstrom | ≤ 8 mA | |
Lastwiderstand | 0 ... 500 Ohm | |
Abgleichtoleranz Nullpunkt | ±10 % v. E. | |
Elektrische Daten | ||
Linearität | ± 10 % v. E. | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Länge | 60 mm | |
Durchmesser | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |