Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NCB2-8GM30-E2-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz |
Hysterese | ≤ 10 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Masse | 69 g |
Abmessungen | |
| Länge | 45 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
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
NCB2-8GM30-E2-V1
Datenblatt:
NCB2-8GM30-E2-V1
Dokumente:
NCB2-8GM30-E2-V1
Zertifikate+Zulassungen:
NCB2-8GM30-E2-V1
Zugehörige Produkte:
NCB2-8GM30-E2-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|