Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor PL1-F25-B3B-S

PL1-F25-B3B-S
  • Zum Einbau ins Gehäuse
  • PL1... mit Ventilanschluss
  • 4fach LED-Anzeige
  • Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung des Ventils
  • Ventilspannung fällt bei AS-Interface-Kommunikationsfehler ab.
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PL1-F25-B3B-S

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypAS-Interface
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung26,5 ... 31,9 V über AS-Interface-Bussystem
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Betriebsstrom100 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); LED gelb
LED OUTDual-LED gelb/rot
gelb: Schaltzustand
rot: Leitungsbruch/Kurzschluss
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 50295:1999
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)bis zu 2,5 mm2
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (ventilseitig)bis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP00
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite67 mm
Länge34 mm
HinweisVentilspannung auf max. 26,4 V begrenzt; Ventilleistung max. 2,1 W

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL1-F25-B3B-S

Konstruktion / Simulation: PL1-F25-B3B-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1834 KB

Zugehörige Produkte: PL1-F25-B3B-S

Zubehör
fa
fa
fa
fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.