Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBB2-12GM30-E2-V1-Y95524
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Reduktionsfaktor rSt37 | |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz |
Hysterese | typ. % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 34 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB2-12GM30-E2-V1-Y95524
Datenblatt:
NBB2-12GM30-E2-V1-Y95524
Dokumente:
NBB2-12GM30-E2-V1-Y95524
CAD+CAE:
NBB2-12GM30-E2-V1-Y95524