Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN2-8GM50-E0-C
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1800 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Magnetisches Wechselfeld | 200 mT |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, PTFE-beschichtet |
Stirnfläche | PPS; Ryton R4 |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
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
NBN2-8GM50-E0-C
Produktdokumentation:
NBN2-8GM50-E0-C
Konstruktion / Simulation:
NBN2-8GM50-E0-C