NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Einbau | ||
Innendurchmesser | 10 mm | |
Messzylinder | ||
Durchmesser | 2,5 mm | |
Länge | 4 mm | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 15 mm | |
ATEX | ||
Daten für den Ex-Bereich | ||
Wirksame innere Kapazität | ≤ 25 nF | |
Wirksame innere Induktivität | ≤ 10 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |