Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
PL1-F25-N4-S
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Realschaltabstand | 2,6 ... 2,6 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,2 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | alle Leitungen |
Kurzschlussschutz | ja |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 3 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Ventilzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
EMV gemäß | NE 21 |
PTB-Konformitätsbescheinigung | beantragt |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt (systemseitig) | bis zu 2,5 mm2 |
Aderquerschnitt (ventilseitig) | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 67 mm |
| Länge | 34 mm |
Hinweis | Einbau in Gehäuse |
ATEX |
Daten für den Ex-Bereich | |
| Wirksame innere Kapazität | ≤ 100 nF |
| Wirksame innere Induktivität | ≤ 100 µH |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL1-F25-N4-S