Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor PL2-F25-E8-S

PL2-F25-E8-S
  • Zum Einbau ins Gehäuse
  • PL2... ohne Ventilanschluss
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  PL2-F25-E8-S

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Realschaltabstand2,6 ... 2,6 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,1
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 25 mA
Bereitschaftsverzug≤ 500 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP20
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite67 mm
Länge34 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL2-F25-E8-S

Datenblatt: PL2-F25-E8-S

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet PL2-F25-E8-SPDF229 KB
Datasheet PL2-F25-E8-SPDF---
Fiche de données PL2-F25-E8-SPDF199 KB
Datenblatt PL2-F25-E8-SPDF177 KB
Scheda tecnica PL2-F25-E8-SPDF199 KB
Datasheet PL2-F25-E8-SPDF230 KB
Folha de dados PL2-F25-E8-SPDF194 KB
Hoja de datos PL2-F25-E8-SPDF205 KB
Datasheet PL2-F25-E8-SPDF193 KB

Dokumente: PL2-F25-E8-S

Technische InformationenDateitypDateigröße
Technical information / Technische InformationPDF271 KB

CAD+CAE: PL2-F25-E8-S

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1260 KB

Zugehörige Produkte: PL2-F25-E8-S

Zubehör
fa
fa
fa
fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.