Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor PL2-F25-N4-S

PL2-F25-N4-S
  • Zum Einbau ins Gehäuse
  • PL2... ohne Ventilanschluss
  • Schraubklemmen
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  PL2-F25-N4-S

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Realschaltabstand2,6 ... 2,6 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Leerlaufstrom≤ 3 mA
Bereitschaftsverzug≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)bis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite67 mm
Länge34 mm
HinweisEinbau in Gehäuse
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL2-F25-N4-S

Datenblatt: PL2-F25-N4-S

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF316 KB
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF185 KB
Fiche de données PL2-F25-N4-SPDF289 KB
Datenblatt PL2-F25-N4-SPDF171 KB
Scheda tecnica PL2-F25-N4-SPDF289 KB
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF335 KB
Folha de dados PL2-F25-N4-SPDF283 KB
Hoja de datos PL2-F25-N4-SPDF301 KB
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF279 KB

Dokumente: PL2-F25-N4-S

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
Instruction manualPDF57 KB
Manuel d'instructionsPDF59 KB
BetriebsanleitungPDF58 KB
Manuale di istruzioniPDF55 KB
Manual de instruccionesPDF58 KB
Technische Informationen
Technical information / Technische InformationPDF271 KB

CAD+CAE: PL2-F25-N4-S

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1260 KB

Zertifikate+Zulassungen: PL2-F25-N4-S

ZertifikateDateitypDateigröße
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF5439 KB

Zugehörige Produkte: PL2-F25-N4-S

Zubehör
fa
fa
fa
fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.