Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ2-8GM40-E0
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Realschaltabstand | 1,8 ... 2,2 mm typ. 2 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 1 ... 2,2 V typ. 1,6 V |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V |
| Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein | 1,2 ... 2,4 V typ. 1,8 V |
| Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 1,4 ... 2,6 V typ. 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 0 mA |
Reststrom | ≤ 0,1 mA |
| Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305/303) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 35 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
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
NJ2-8GM40-E0
Produktdokumentation:
NJ2-8GM40-E0
Konstruktion / Simulation:
NJ2-8GM40-E0
Zulassungen:
NJ2-8GM40-E0
Zugehörige Produkte:
NJ2-8GM40-E0
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 8 mmfa |
|