Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBB20-U4-E2-V94P
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 20 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,31 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,41 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Bereitschaftsverzug | 80 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker 7/8"-16 UN |
Gehäusematerial | PA/Metall |
Stirnfläche | PA |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Masse | 225 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
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
NBB20-U4-E2-V94P
Datenblatt:
NBB20-U4-E2-V94P
Dokumente:
NBB20-U4-E2-V94P
Zertifikate+Zulassungen:
NBB20-U4-E2-V94P
Zugehörige Produkte:
NBB20-U4-E2-V94P
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|