Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
922LC1.5-A4P-Z475
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,21 mm |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 4,75 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz |
Spannungsfall | 1,5 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Leerlaufstrom | 5 mA |
Schaltzustandsanzeige | NO |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 3 x 0,08 mm2 |
Gehäusematerial | Polyamide |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 4,7 mm |
| Breite | 8 mm |
| Länge | 16 mm |
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
922LC1.5-A4P-Z475
Konstruktion / Simulation:
922LC1.5-A4P-Z475