Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN3-F31-U8-V125
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | AC/DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,38 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,04 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V AC/DC |
Schaltfrequenz | 25 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 8 V |
Betriebsstrom | 4 ... 400 mA |
Reststrom | ≤ 1,7 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 529 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II |
| Bemessungsisolationsspannung | 253 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker 1/2"-20 UN |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 33,5 mm |
| Breite | 65 mm |
| Länge | 36 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F31-U8-V125
Datenblatt:
NBN3-F31-U8-V125
CAD+CAE:
NBN3-F31-U8-V125
Zertifikate+Zulassungen:
NBN3-F31-U8-V125
Zugehörige Produkte:
NBN3-F31-U8-V125
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
Zubehör |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabelfa |
|
|
|
|
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 5-polig, PVC-Kabelfa |
|
|
|
|
fa |
|