Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.
  • 40 mm bündig
  • 2-Draht AC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Allgemeine Daten
Schaltabstand40 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,23
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung AC20 ... 253 V
Schaltfrequenz0 ... 20 Hz
Hysterese3 ... 15 % 5 % typisch
Kurzschlussschutznein
Spannungsfall≤ 5 V typ. 4V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)max. 4000 mA
Betriebsstrom5 ... 500 mA
Reststrom0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Bereitschaftsverzug≤ 100 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart7/8 Zoll-16 UN , Stecker, 3-polig
GehäusematerialPBT/Unterteil aus Metall
StirnflächePBT
GehäuseunterteilMetall
SchutzartIP68
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
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
Details: NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Dokumente: NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
Technical informationPDF158 KB
Technische InformationPDF162 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Zugehörige Produkte: NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Zubehör
Kabeldose, 7/8", 3-polig, STOOW-Kabelfa
Kabeldose, 7/8", 3-polig, STOOW-Kabelfa
Kabeldose, 7/8", 3-polig, STOOW-Kabelfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.