Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN50-FP-W-P4-V12-N.O.
Allgemeine Daten |
Schaltabstand | 50 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 40,5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung AC | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | 3 ... 15 % 5 % typisch |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | max. 4000 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 500 mA |
Reststrom | 0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | 1/2"-20 UN , 3-polig |
Gehäusematerial | PBT/Unterteil aus Metall |
Stirnfläche | PBT |
Gehäuseunterteil | Metall |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
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
NCN50-FP-W-P4-V12-N.O.
Produktdokumentation:
NCN50-FP-W-P4-V12-N.O.
Zulassungen:
NCN50-FP-W-P4-V12-N.O.
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | PDF | 8396 KB
|
Zugehörige Produkte:
NCN50-FP-W-P4-V12-N.O.
Zubehör |
|
|
|
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabelfa |
|