Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NRB20-L3-E2-V1
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NRB20-L3-E2-V1

NRB20-L3-E2-V1
  • 20 mm bündig
  • Reduktionsfaktor = 1
  • Magnetfeldfest
  • Schnellmontageverschluss
  • 4fach LED-Anzeige

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NRB20-L3-E2-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 16,2 mm
Realschaltabstand18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Hysterese3 ... 15 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2,5 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Leerlaufstrom≤ 25 mA
Bereitschaftsverzug80 ms
Magnetisches Gleichfeld200 mT
Magnetisches Wechselfeld200 mT
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd995 a
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
SchutzklasseII
Bemessungsisolationsspannung60 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit800 V
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialGD-ZnAl4Cu1, beschichtet
Befestigungsflansch PA6-GF35
StirnflächePA 6 Grivory GVN-35H
SchutzartIP67
Masse180 g

Dokumente: NRB20-L3-E2-V1

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
technical information (TI)ENGPDF96 KB
technische Information (TI)GERPDF104 KB

Zertifikate+Zulassungen: NRB20-L3-E2-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3727PDF185 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB

Zugehörige Produkte: NRB20-L3-E2-V1

Zubehör

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Montagehilfefa

Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa
Modularer Haltewinkelfa