Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB2-12GM60-B3-V1-Y112800
Allgemeine Daten |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AS-Interface |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Realschaltabstand | 1,8 ... 2,2 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,23 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,21 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,37 |
Teilnehmer-Typ | ab |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 60 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
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
NCB2-12GM60-B3-V1-Y112800
Produktdokumentation:
NCB2-12GM60-B3-V1-Y112800