Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
PL4-F25-E8-S
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,1 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Ventilzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen |
Aderquerschnitt (systemseitig) | bis zu 2,5 mm2 |
Anschluss (ventilseitig) | Schraubklemmen |
Aderquerschnitt (ventilseitig) | bis zu 2,5 mm2 |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 67 mm |
| Länge | 34 mm |
Hinweis | Einbau in Gehäuse |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL4-F25-E8-S