Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.
Allgemeine Daten |
Schaltabstand | 40 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC/DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 32,4 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V |
Betriebsspannung AC | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 4 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 500 mA |
Reststrom | 0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | BHMS3 Gerätestecker |
Aderquerschnitt | ≤ 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT/Metall |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Länge | 128 mm |
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
NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.
Produktdokumentation:
NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.
Zulassungen:
NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.