Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | AC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 20 ... 150 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz | |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpoltolerant | |
Spannungsfall | ≤ 5 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1700 mA | |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA typ. | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1589 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 125 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 60 mm | |
Durchmesser | 12 mm | |
Hinweis | Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...150 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,3 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
|
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit Sperrverzahnung | ALL | 1117 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305001202 | ALL | 18863 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3064B | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6114_ENG | ENG | 1223 KB |