Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBN4-12GM60-WO-V12

NBN4-12GM60-WO-V12
  • Basisreihe
  • 4 mm nicht bündig
  • 2-Draht AC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NBN4-12GM60-WO-V12

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Realschaltabstand3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung20 ... 150 V
Schaltfrequenz0 ... 25 Hz
Hysteresetyp. 3 %
Verpolschutzverpoltolerant
Spannungsfall≤ 5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1600 mA
Betriebsstrom5 ... 200 mA
Reststrom0 ... 1,7 mA typ.
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1589 a
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
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser12 mm
HinweisBei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...150 V
Geräteschutzsicherung ≤ 0,3 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung
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
Details: NBN4-12GM60-WO-V12

Dokumente: NBN4-12GM60-WO-V12

Technische InformationenDateitypDateigröße
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungPDF1117 KB
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBN4-12GM60-WO-V12

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
China CCC SDOCPDF18863 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.