Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | bündig (Anforderungen: siehe Zeichnung unten) |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Betätigungselement | Ferromagnetische und nicht-ferromagnetische Objekte |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 6 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 5 Hz |
Hysterese | 5 ... 15 typ. 10 % |
Verpolschutz | verpolleitend |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | < 3 V DC |
Betriebsstrom | 2 ... 100 mA |
Reststrom | < 400 µA |
Mag. Feldstärke, Wechselfelder | 250 mT |
Mag. Feldstärke, Gleichfelder | 250 mT |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED, rot Ausgang |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabelstecker M12 x 1 , 4-polig mit TPE Kabel , 300 mm |
Gehäusematerial | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation |
Abmessungen | |
| Länge | 55 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
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
NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
Produktdokumentation:
NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
Konstruktion / Simulation:
NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
Zulassungen:
NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
Zugehörige Produkte:
NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetztfa |
|
|
|
|
Montagehilfefa |
|
|
|
|
Montagehilfefa |
|