Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ50-FP-E-P4-V1

NJ50-FP-E-P4-V1
  • 3-Draht DC
  • Einbaumontage
  • Tastweite 50 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ50-FP-E-P4-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstand50 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 40,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Hysteresetyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker V1 (M12 x 1), 4-polig
GehäusematerialPBT/Metall
StirnflächePBT
SchutzartIP67

Dokumente: NJ50-FP-E-P4-V1

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
technical information (TI)ENGPDF96 KB
technische Information (TI)GERPDF104 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ50-FP-E-P4-V1

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China CQC CCC2010010305385287PDF15579 KB

Zugehörige Produkte: NJ50-FP-E-P4-V1

Zubehör

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa